Publier vos produits
HD-Swing™ Series 4100LE Low Energy Operator
HD-Swing™ Series 4100LE Low Energy Operator
HD-Swing™ Series 4100LE Low Energy Operator
HD-Swing™ Series 4100LE Low Energy Operator

    HD-Swing™ Series 4100LE Low Energy Operator

    Traduit par Google,

    Choix idéal pour les portes lourdes/surdimensionnées et les applications soumises à la pression des piles et à un trafic piétonnier intense. Facilement converti d'une faible consommation d'énergie à une pleine énergie.

    Caractéristiques:

    • Poids maximum recommandé du vantail de porte : 700 lb
      • Pour un poids dépassant ce chiffre, consultez Horton Factory car l'application et la fréquence sont des variables qui peuvent permettre un poids allant jusqu'à 800 lb.
    • Tailles d'en-tête : 6"x6" ou 4"x6"
    • Largeur de la porte : jusqu'à 48"

    Applications:

    • Soins de santé, établissement entier
    • Immeubles de bureaux gouvernementaux
    • Supermarchés
    • Aéroports et aviation
    • Fabrication pharmaceutique
    • Installations du casino
    • Services d'incendie/police

    A été utilisé:

    • Entrées/sorties principales
    • Couloirs
    Spécification
    • PRODUCT NAME:HD-Swing
      AUTOMATIC MANUAL:Automatic
      SERIES:S4100LE
      REQUIREMENT:Low Energy
      HAND:LH, RH, LHR, RHR, LH-RH, LHR-RHR
      ARM DESIGN:Inswing or Outswing, Parallel Inswing
      INSTALLATION:Surface Applied
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Horton-S4100LE
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsAutomatic Door Controls and Operators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors