Publier vos produits
EasyAccess™ Series 7100 Surface Applied Side Access Header
EasyAccess™ Series 7100 Surface Applied Side Access Header

    EasyAccess™ Series 7100 Surface Applied Side Access Header

    Traduit par Google,

    EasyAccess - S7100 - Usage moyen à faible consommation d'énergie

    Idéal pour les applications intérieures avec des portes de poids/taille standard, le 7100 offre un réglage facile des vitesses d'ouverture et de fermeture, une détection d'obstruction et la technologie Push-N-Go.

    Caractéristiques de l'opérateur :

    • Poids maximum recommandé du vantail de porte : 200 lb
      • Pour un poids dépassant cette valeur, consultez Horton Factory car l'application et la fréquence sont des variables qui peuvent permettre une augmentation du poids.
    • Tailles d'en-tête : 4 "x6"
    • Largeur de la porte : jusqu'à 42"

    Applications:

    • Soins de santé
    • Aide à la vie
    • Vente au détail
    • Banque/Finance
    • Dortoirs
    • Collège/Universités
    • Hôtel

    A été utilisé:

    • Salle de repos
    • Dortoir
    • Couloir
    • Entrée sortie
    Spécification
    • PRODUCT NAME:EasyAccess
      MENU TITLE:S7100 - Medium Duty Low Energy
      AUTOMATIC MANUAL:Automatic
      TYPE:Single
      SERIES:S7100
      REQUIREMENT:Low Energy
      HEADER SIZE:4" x 6"
      HAND:LH, RH, LHR, RHR, LH-RH, LHR-RHR
      ARM DESIGN:Inswing or Outswing
      INSTALLATION:Surface Applied
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Horton-S7100
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsAutomatic Door Controls and Operators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2013-09-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
    • Numéro OmniClass23-17 19 11
    • Titre OmniClassHardware for Doors