Publier vos produits
HD-Swing™ Series 4500 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive
HD-Swing™ Series 4500 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive
HD-Swing™ Series 4500 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive
HD-Swing™ Series 4500 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive

    HD-Swing™ Series 4500 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive

    Traduit par Google,

    S4500 - Système pleine puissance

    Dissimulant l'opérateur pivotant au-dessus, le 4500 est une solution complète, comprenant l'opérateur, la porte et les montants, pour donner à votre projet une esthétique agréable là où les opérateurs pivotants montés en surface ne sont ni souhaitables ni pratiques.

    Caractéristiques:

    • Poids maximum recommandé du vantail de porte : 700 lb
      • Pour un poids dépassant ce chiffre, consultez Horton Factory car l'application et la fréquence sont des variables qui peuvent permettre un poids allant jusqu'à 800 lb.
    • Tailles d'en-tête : 6"x6" ou 4"x6"
    • Largeur de la porte : jusqu'à 48"

    Applications:

    • Soins de santé
    • Immeubles de bureaux
    • Aviation
    • Restaurants

    A été utilisé:

    • Entrée principale
    • Couloirs
    • Salles de réunions
    • Portes de bureau
    Spécification
    • PRODUCT NAME:HD-Swing
      MENU TITLE:S4500 - Heavy Duty Full Power, Overhead Concealed (Door & Frame Package)
      AUTOMATIC MANUAL:Automatic
      TYPE:Single
      SERIES:S4500
      REQUIREMENT:Full Power
      HEADER SIZE:6" x 6"
      HAND:LH, RH, LHR, RHR
      ARM DESIGN:Direct Drive
      INSTALLATION:Overhead Concealed
      MOUNTING:Side Load
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Horton-S4500
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsDoors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2013-09-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors