Publier vos produits
Profiler ICU Tele IDS XM

Profiler ICU Tele IDS XM

Traduit par Google,

Série IDS à fermeture automatique Profiler®

Système de porte d'isolement manuel à indice de fumée

Conçu là où une antichambre d'hôpital est requise, l'IDS manuel à fermeture automatique est conforme aux directives 2018 du FGI (Facilities Guidelines Institute) pour les salles d'infection à isolement aéroporté (AIIR). Comprend un verrouillage positif.

Également testé selon la norme ASTM E283-04 pour répondre aux exigences de pression négative, positive ou combinée de la pièce.

MAINTENANT TESTÉ selon la cote de fumée UL1784 avec UNICEL GLAZING !

Spécification
  • Compliant with:

    • 2018 FGI Guidelines for Airborne Infection Isolation
      Room Systems
    • ASTM E283-04 Standard Air Infiltration Test
    • UL 1784 Air Leakage Test of Door Assemblies
    • NFPA 105 Std. for Installation of Smoke Doors

    Commonly Used Terminology:

    • AII - Airborne Infection Isolation
      • Negative Pressure - Keep the "bad" air in
    • PE - Protective Enviroment
      • Positive Pressure - Keep the "bad" air out

    Common Applications:

    • Negative Pressure Room
    • Positive Pressure Room
    • Combination Pressure Room
    • Anteroom Pressure Room
Spécifications techniques
  • Réference unique.manual-self-closing-aiir-door
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsSliding Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-11-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis