Publier vos produits
PSF 80 Level E - Hurricate Rated Door
PSF 80 Level E - Hurricate Rated Door
PSF 80 Level E - Hurricate Rated Door

    PSF 80 Level E - Hurricate Rated Door

    Traduit par Google,

    HD-Storm - Niveau E™

    Entraînement par courroie 80 PSF

    Conçu pour être le produit anti-ouragan le plus robuste et le plus facile à installer de l'industrie. Horton's HD Storm - Niveau E est testé pour résister à des pressions de conception allant jusqu'à 80 PSF, ce qui équivaut aux vitesses de vent observées dans les ouragans de catégorie 5. Équipé d'une serrure à trois points et de rails de montant moyen. Conçu à l'aide de l'en-tête Super Duty Series 2001 de Horton avec 3M VHB fourni en usine, éliminant le désordre et le long temps de durcissement du calfeutrage lors de l'installation.

    Spécification
    • Compliant with:

      • Florida Building Code 2020
      • Miami-Dade NOA
      • TAS 202-94: Air Infiltration Test
      • TAS 202-94: Static Load Test
      • TAS 202-94 & ASTM F842-04: Forced Entry Resistance Test
      • TAS 201-04: Impact Test
      • TAS 203-94: Cyclic Load Test
      • ANSI A156.10 - 2011: For Power Operated Pedestrian Doors; Sliding Doors section.

      Impact Rated Level E PSF 80 - Single Slide

      • Series 2001 – 6” x 8” Header
      • Unit Widths from 7’ 0” – 9’ 0”
      • Unit Height Max – 8’ 6”
      • Glazing – 5/8”
      • Full Breakout
      • Available in Non-impact, Small Missile Level C and Large Impact Level D & E
      • Custom paint or anodize finish
      • Optional Fail Safe or Fail Secure Autolock
      • Optional Panic Device
      • Optional 10” Bottom Rails

      Impact Rated Level E PSF 80 - Bi-Parting Slide

      • Series 2001 – 6” x 8” Header
      • Unit Widths from 9’ 0” – 14’ 6”
      • Unit Height Max – 8’ 6”
      • Glazing – 5/8”
      • Full Breakout
      • Available in Non-impact, Small Missile Level C and Large Impact Level D & E
      • Custom paint or anodize finish
      • Optional Fail Safe or Fail Secure Autolock
      • Optional Panic Device
      • Optional 10” Bottom Rails
    Spécifications techniques
    • Réference unique.psf-80-level-e-hurricane-rated-door
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsSliding Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors