Publier vos produits
Cord and Cable Reels, Static Discharge Reel, 50', Single Lead, Yellow - HBL50SD
Cord and Cable Reels, Static Discharge Reel, 50', Single Lead, Yellow - HBL50SD

    Cord and Cable Reels, Static Discharge Reel, 50', Single Lead, Yellow - HBL50SD

    Traduit par Google,

    de Hubbell Wiring Device-Kellems
    ID de catalogue : HBL50SD

    Enrouleurs de cordon et de câble, enrouleur de décharge statique, 50', câble simple, jaune

    La conception compacte minimise l'espace d'installation requis
    Disponible avec câble en acier ou en acier revêtu de nylon
    Grande pince à mâchoires de mise à la terre pour une terminaison de terre à faible résistance
    Produit standard

    Spécification
    • General
      Application - Equipment Grounding
      Cable Length - 50 Ft
      Cable Type - Single 3/32" Steel
      Construction - Steel
      Duty - Heavy Duty
      Item Type - Single Lead Static Discharge Reel
      OEM Brand Name - Hubbell Wiring Device-Kellems
      Series - Industrial
      Type - Static discharge reel
      UPC - 783585209005

      Dimensions
      Cable Length Active - 600
      Reel Frame Dimension - Steel

      Conductor Related
      Cable Specification - 3/32" Steel
      Nema Color - Yellow and Black

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cord-and-Cable-Reels-HBL50SD
    • Famille de produitsCable / Cord / Hose Reels
    • Groupe de produitsCord Reels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-10-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Nom UNSPSCCable reels
    • Code UNSPSC26121635
    • Code Uniclass 2015Pr_65_52_38
    • Description de l'Uniclass 2015Hoses, hose reels and ancillaries
    • Code CSI MasterFormat 201426 05 33.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
    • Numéro OmniClass23-35 33 17 11
    • Titre OmniClassElectrical Cable Reels