Publier vos produits
Heavy Duty Latching Relay

Heavy Duty Latching Relay

Traduit par Google,
Hubbell AAR Add-A-Relay contient un relais interne pour le contrôle d'une charge externe. L'AAR nécessite une alimentation 24 V CC de l'unité de contrôle de la série Hubbell CU. L'AAR est généralement utilisé lorsqu'il est souhaité de commuter plus d'un circuit lorsqu'une présence est détectée ou que la charge dépasse la capacité maximale de l'unité de contrôle.
Spécifications techniques
  • Réference unique.hubbell-AAR
  • Famille de produitsLighting Controls
  • Groupe de produitsAutomatic Receptacle Control
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.33
  • Largeur (pouces)3.69
  • Profondeur (pouces)1.36
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès