Publier vos produits
Passive Infrared Ceiling Sensor

Passive Infrared Ceiling Sensor

4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
Traduit par Google,
Interrupteurs et commandes d'éclairage, détecteurs de présence, capteur de plafond adaptatif à double technologie, couverture de 1500 pieds carrés, avec relais. Opération "Installer et oublier". La technologie adaptative à réglage automatique élimine les réglages manuels. Couverture Capteur basse tension de 1500 pieds carrés (360°). Détection de mouvement majeure à longue portée. Le boîtier en ABS blanc de bureau se marie avec les dalles de plafond. La LED rouge indique la détection infrarouge passive.
Spécifications techniques
  • Réference unique.hubbell-ATP1500C
  • Famille de produitsLighting Controls
  • Groupe de produitsCeiling and Wall Mount Sensor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-28
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (pouces)4.5
  • Profondeur (pouces)1.5
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès