Publier vos produits
Hubbell AV Ceiling Enclosures

Hubbell AV Ceiling Enclosures

Traduit par Google,
Le boîtier de plafond AV est conçu pour fonctionner avec des appareils AV actifs afin d'intégrer la distribution AV, les connexions de données et l'alimentation en un seul endroit, fournissant une connexion directe à un projecteur ou à un dispositif d'affichage.

Le boîtier est livré avec 2 prises doubles Hubbell 20A et une boîte RACO® 2 gangs pour une installation pratique sur le chantier.

Un kit AV/données supplémentaire peut être ajouté ou personnalisé pour répondre à tous les besoins en matière de connecteurs, de montage et de raccordement, réduisant ainsi le nombre de pièces sur site.

Le boîtier a été conçu avec une véritable intégration Hubbell, offrant la solution la plus simple mais polyvalente pour le câblage d'équipements audiovisuels actifs dans le plafond.

CARACTÉRISTIQUES
  • Système de boîtier AV actif conçu pour une disposition de grille de carreaux de plafond de 2 pi x 2 pi
  • Côté A – Enceinte AV 2' x 1'
  • Côté B – Support de projecteur 2' x 1'
  • Plusieurs débouchures permettent une variété d'options de routage pour les câbles AV, de données et d'alimentation
  • Installation : Suspendu au plafond avec tige filetée standard
  • Fournit la gestion et le routage des câbles
  • Élimine les câbles et les équipements audiovisuels disgracieux
  • Compatible avec les fabricants AV actifs :
  • Crestron, Extron et FSR

CARACTÉRISTIQUES
  • Finition de surface : couche de poudre blanche
  • Boîtier : Acier laminé à froid 18 Ga
  • Loquet à glissière : plastique thermique à fort impact (ABS)
  • Supports de montage : acier soudé 18 Ga

APPLICATIONS
  • Hospitalité : salles de réunion
  • Éducation : salles de classe
  • Financière : Salles de conférence
  • Installations de formation
  • Santé : salles de conférence
  • Divertissement : Bars sportifs
Spécifications techniques
  • Réference unique.hubbell-AVCE1H
  • Famille de produitsWall / Furniture / Ceiling Products
  • Groupe de produitsCeiling Box
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)8.18
  • Largeur (pouces)23.7
  • Profondeur (pouces)12.5
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical boxes
  • Code UNSPSC39121303
  • Code CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Numéro OmniClass23-35 33 15
  • Titre OmniClassElectrical Junction Boxes