Publier vos produits
Steel Raceway HBL4750 Series

Steel Raceway HBL4750 Series

Traduit par Google,
Hubbell établit la norme dans l'industrie électrique depuis 1888, grâce à des innovations telles que les prises Twist-Lock®, Hospital Grade et AUTOGUARD™ Self Test GFCI. Encore une fois, Hubbell a écouté nos clients pour les nouvelles innovations, les exigences de capacité et la flexibilité. Nous avons fait passer les systèmes de canalisations au niveau supérieur avec des systèmes de canalisations pré-câblés qui sont fabriqués selon vos spécifications. C'est peut-être la raison pour laquelle les systèmes de canalisations Hubbell ont été choisis comme produit de l'année par la principale publication spécialisée, Electrical Construction and Maintenance…

Nos systèmes pré-câblés Raceway répondront à vos besoins en matière d'alimentation et de données à mesure que votre installation évolue au fil du temps. Les chemins de câbles pré-câblés vous offrent l'avantage de respecter le calendrier de vos projets accélérés et vous aident à terminer le travail à temps !
Nos solutions de chemins de câbles pré-câblés permettront d'économiser jusqu'à 45 % du temps d'installation nécessaire pour l'installation sur site des composants des chemins de câbles. Les chemins de câbles pré-câblés sont disponibles en :
  • Acier (Ivoire et Gris)
  • Aluminium
  • Non métallique (blanc bureau)

Le pré-câblé Raceway de Hubbell est pré-câblé avec un câblage et des dispositifs "d'alimentation". Une fois installé sur le chantier, le système de canalisation électrique précâblé peut facilement être câblé avec des services voix, données et audio/vidéo par un installateur de câblage qualifié et certifié.

Gagnez du temps et de l'argent, terminez le travail plus rapidement et dans les délais, avec Hubbell.
Avec chemin de câbles standard...
  • Déballez, identifiez et triez les composants.
  • Livrer les composants à la zone de travail pour l'assemblage et l'installation.
  • Mesurez et coupez.
  • Nettoyer et ébavurer les arêtes vives.
  • Fixez au mur et fixez.
  • Tirez sur le fil.
  • Étiquetez et regroupez chaque circuit de canalisation.
  • Installez les prises et testez.

Avec Hubbell Pré-Câblé Raceway...
  • Palette livrée sur votre chantier, étiquetée par pièce, surface et/ou bâtiment.
  • Déballez et installez !
  • Installé en deux fois moins de temps !

Assistance et documentation du projet
  • Une équipe d'assistance locale et d'usine est là pour aider à définir les nomenclatures et les devis de projet, afin que les coûts puissent être budgétisés en conséquence.
  • Un ingénieur de projet, situé à l'usine, est affecté à votre projet en tant que point de contact direct.

Fabrication et test
  • Précisément mesuré, proprement coupé, câblé et assemblé selon vos spécifications.
  • Le faisceau de câbles est ensuite regroupé et étiqueté pour l'identification du circuit afin de faciliter l'installation.
  • L'assemblage est testé pour une continuité assurée et une qualité à 100% inspectée avant le kit.

S'installe en un clin d'œil
  • Les conduits Raceway sont équipés, étiquetés et expédiés par pièce, zone ou étage.
  • Retirez simplement le chemin de câbles de l'emballage et fixez-le au mur.
  • Effectuez les connexions électriques, enclenchez les couvercles, testez et vous avez terminé !

Spécifications techniques
  • Réference unique.hubbell-metal-raceway-HBL4750B10GY
  • Famille de produitsRaceway
  • Groupe de produitsMetal Raceway
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical boxes
  • Code UNSPSC39121303