Publier vos produits
Recessed Ballroom Series Floor Boxes, 8-Gang 20,000 lb Cover, Tile/Finished Concrete Flooring

Recessed Ballroom Series Floor Boxes, 8-Gang 20,000 lb Cover, Tile/Finished Concrete Flooring

Traduit par Google,
La série CFB8 de boîtes de sol est la solution idéale pour les environnements qui nécessitent une activation encastrée avec des capacités de charge de couvercle dépassant la référence UL de 300 lb. Le boîtier de la série Hubbell CFB8 Ballroom est une solution idéale pour les zones de trafic très fréquentées qui nécessitent une finition architecturale. Notre capacité de charge de 20 000 lb (avec un facteur de sécurité 2x) et 8 groupes de capacité rendent la série CFB8 idéale pour les applications d'abus lourds telles que les chariots d'argent dans les casinos, les chariots de livres dans les bibliothèques et les automobiles dans les salles d'exposition.

Caractéristiques de la série CFB8 Ballroom
  • Capacité de charge de couverture de 20 000 lb avec facteur de sécurité 2x (40 000 lb)
  • 8 gangs de connectivité
  • Douze entrées défonçables concentriques de 1", 1 ¼", 1 ½"
  • Plaques de montage amovibles pour une installation facile
  • Passages individuels ou multi-gangs
  • Couvercles en aluminium usiné
  • Répertorié cULus 514A et eau de récurage approuvée pour les tapis, les carreaux et les planchers de bois
  • Pieds de nivellement fournis avant le réglage du coulage
  • Accepte les plaques murales standard de l'industrie

Applications
  • Salles de bal
  • Concessionnaires automobiles
  • Casinos
  • Bibliothèques
  • Centres d'exposition
  • Centres de conférence
Spécifications techniques
  • Réference unique.hubbell-cfb8fc2
  • Famille de produitsFloor Boxes
  • Groupe de produitsFloor Box - Recessed
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)7.15
  • Largeur (pouces)14.75
  • Profondeur (pouces)12.75
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical boxes
  • Code UNSPSC39121303
  • Code CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Numéro OmniClass23-35 33 15
  • Titre OmniClassElectrical Junction Boxes