Publier vos produits
Aluminum Raceway HBLALU4800 Series

Aluminum Raceway HBLALU4800 Series

Traduit par Google,
Monocanal et Bicanal
  • Chemins de câbles en aluminium à un et deux canaux.
  • Finition anodisée satinée.
  • Résiste à l'oxydation, à la corrosion et à la décoloration.
  • Peut être installé en encastré ou en surface.
  • Listé UL et certifié CSA.

Large choix de raccords
  • Raccords externes, internes, plats et en T disponibles pour s'adapter à tous les types d'applications.
  • Disponible en version monocanal et bicanal.

Couvertures divisées
  • Les canalisations à un et deux canaux utilisent un couvercle commun.
  • Les couvertures divisées permettent l'accès à un service à la fois.
  • Esthétique commune sur toute la ligne.
Plaques de couverture montées sur la base
  • Les plaques de recouvrement peuvent être utilisées pour les canalisations HBLALU3800 et HBLALU4800.
  • Les plaques de recouvrement offrent une option pour les applications de dispositifs d'alimentation les plus courantes.
  • Le couvercle à profil bas accueille les modules Hubbell iSTATION™.
  • Ouvrir l'option de données système disponible.
  • Plaques de couverture montées à l'arrière disponibles pour plus de solidité.
Spécifications techniques
  • Réference unique.hubbell-metal-raceway-HBLALU4800B10
  • Famille de produitsRaceway
  • Groupe de produitsAluminum Raceway
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical boxes
  • Code UNSPSC39121303
  • Code CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Numéro OmniClass23-35 33 15
  • Titre OmniClassElectrical Junction Boxes