Publier vos produits
Aluminum Raceway HBLALU7620 Series

Aluminum Raceway HBLALU7620 Series

Traduit par Google,
Deux et trois canaux
  • Chemins de câbles en aluminium à deux et trois canaux.
  • Finition anodisée satinée.
  • Résiste à l'oxydation, à la corrosion et à la décoloration.
  • Peut être installé en encastré ou en surface.
  • Listé UL et certifié CSA.

Large choix de raccords
  • Raccords externes, internes, plats et en T disponibles pour s'adapter à tous les types d'applications.
  • Disponible en versions à deux et trois canaux.

Couvertures
  • Les canalisations à deux et trois canaux utilisent des couvercles communs.
  • Disponibles dans des conceptions de couverture à un ou deux canaux.
  • Les couvertures individuelles permettent l'accès à un seul service à la fois.
  • Le couvercle à double canal s'adapte sur deux canaux pour un look homogène.
  • Esthétique commune sur toute la ligne.

Plaques de recouvrement compatibles
  • Les plaques de recouvrement peuvent être utilisées pour les canalisations HBLALU5000 et HBLALU7620.
  • Les plaques de recouvrement offrent une option pour les applications de dispositifs d'alimentation les plus courantes.
  • Le couvercle de lunette à profil bas accueille les modules Hubbell iSTATION.
  • Ouvrir l'option de données système disponible.
  • Plaques de couverture montées sur la base disponibles pour plus de solidité.
Spécifications techniques
  • Réference unique.hubbell-metal-raceway-HBLALU7620
  • Famille de produitsRaceway
  • Groupe de produitsAluminum Raceway
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical boxes
  • Code UNSPSC39121303
  • Code CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Numéro OmniClass23-35 33 15
  • Titre OmniClassElectrical Junction Boxes