Publier vos produits
Hubbell Wall Duct Series and Fittings

Hubbell Wall Duct Series and Fittings

Traduit par Google,
Le Hubbell Wall Duct est un système de canalisation métallique homologué UL conçu pour l'enceinte du câblage des équipements d'IRM ou de radiographie dans les applications médicales.
Le système offre une capacité de câblage complète afin de s'adapter aux gros câbles et connecteurs utilisés dans les installations d'aujourd'hui.
Le conduit mural Hubbell est disponible en montage encastré ou en surface et une combinaison sera généralement requise pour n'importe quel travail. Les parcours verticaux dans les murs sont généralement encastrés avec des parcours horizontaux sur les murs et tous les conduits dans le plénum de plafond sont généralement de type surface.
Wall Duct est disponible en versions acier ferreux et aluminium non ferreux.
Câblage intégré pouvant accueillir de gros câbles et connecteurs pour connecter l'équipement
  • Versions en acier A60 galvanisé résistant à la corrosion ou en aluminium non ferreux
  • Le montage encastré (principalement au mur) et en surface (principalement au plafond) offre la flexibilité nécessaire pour répondre au placement spécifique de l'équipement et aux exigences de conception uniques de la pièce
  • Hubbell Wall Duct est utilisé avec Hubbell Trench Duct
  • L'emballage et l'étiquetage par étage et pièce du projet sont disponibles
Spécifications techniques
  • Réference unique.hubbell-wallduct
  • Famille de produitsDuct Products
  • Groupe de produitsWall Duct
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical boxes
  • Code UNSPSC39121303
  • Code CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Numéro OmniClass23-35 33 15
  • Titre OmniClassElectrical Junction Boxes