Publier vos produits
Round Floor Box, Non-Metallic Concrete, 2-Gang

Round Floor Box, Non-Metallic Concrete, 2-Gang

Traduit par Google,
PFBRG2 -- Série de boîtes de sol en plastique

Spécifications du produit:
  • Boîte de sol en plastique Version : Rectangulaire
  • Profondeur minimale de coulée : 3,00" (76,2)
  • Article de boîte de sol en plastique : boîte à 2 gangs
  • Couleur de l'article de la boîte de sol en plastique : gris
  • Matériau : ABS gris
  • Cote A : 6,82" (173,2)
  • Dimensions B : 8,66" (220,0)
  • Dimensions C : 5,42" (137,7)
  • Dimensions D : 6,90" (175,3)
  • Cote E : 6,00" (152,4)
  • Capacité totale en pouces cubes (cm3) : les incréments sont imprimés sur les parois latérales des boîtes. 14,3 in3 (234cm3) par 1" de profondeur par Gang.
  • Concentrateurs de conduits filetés : Six 1" NPT
  • Listes : numéro de fichier répertorié UL E92074, norme UL 514C
  • Épaisseur de paroi : 0,250 po (6,35) typique
  • Remarque :: Réducteur/bouchon fourni pour chaque moyeu. Peut être utilisé pour fermer les moyeux inutilisés ou comme réducteur de moyeu de 1" à 3/4".
  • Numéro CUP : 78358584831
  • Poids en livres : 2,9

Spécifications techniques
  • Réference unique.systemone-PFBRG2
  • Famille de produitsFloor Boxes
  • Groupe de produitsFloor Box - Flush
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6
  • Largeur (pouces)8.64
  • Profondeur (pouces)6.9
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical boxes
  • Code UNSPSC39121303