Publier vos produits
SystemOne 4" Fire-Rated Poke Through, Dual Channel

SystemOne 4" Fire-Rated Poke Through, Dual Channel

Traduit par Google,
Hubbell SystemOne est un système innovant qui offre aux consommateurs la flexibilité de créer des solutions personnelles pour les applications multiservices les plus exigeantes pour les boîtes encastrées dans le sol et les traversées coupe-feu. Hubbell SystemOne dispose d'un ensemble de couvercle universel unique et d'une grande variété de sous-plaques d'application qui s'installent à la fois sur les boîtes de sol affleurantes Hubbell et sur les traversées coupe-feu. Quelle que soit l'application, Hubbell SystemOne offre une solution cohérente, esthétique et fonctionnelle pour les applications "dans le sol" ou "à travers le sol" pour les besoins en alimentation, voix, données et A/V.

Caractéristiques de SystemOne
  • Les clips d'installation « descendants » permettent de retirer le raccord du sol par le haut.
  • La barrière coupe-feu fixe se dilate pendant les conditions d'incendie pour fournir une étanchéité supérieure contre le feu.
  • La sortie de conduit évasée facilite le bon tirage du câble et le rayon de courbure.
  • La barrière coupe-feu ajustable s'adapte à une épaisseur de sol en béton de 2¼" à 7".
  • Comprend deux tubes de conduit EMT de 1 "pour une capacité de câble accrue.
Spécifications techniques
  • Réference unique.systemone-S1PT3IMGY
  • Famille de produitsFire Rated Poke Through
  • Groupe de produitsFire Rated Poke Through - Flush
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical boxes
  • Code UNSPSC39121303