Publier vos produits
Rectangular Floor Box, Concrete, 3-Gang Shallow, Brass/Stamped Steel

Rectangular Floor Box, Concrete, 3-Gang Shallow, Brass/Stamped Steel

Traduit par Google,
B2423 -- Boîte de sol rectangulaire, béton, 3 groupes peu profond, laiton/acier estampé

Spécifications du produit:
  • Application de la boîte de sol : Rectangulaire
  • Article de la boîte de sol : Boîte de sol en acier estampé, 3 groupes peu profonds, laiton
  • Paquet d'unité : Simple
  • Quantité commandée : Carton de 1


CARACTÉRISTIQUES:
  • Matériel: Acier estampé
  • Min. Profondeur de coulée : 2,75" (69,9)
  • Ajustabilité : Complète
  • Pouce cube (cm3) Capacité par groupe : 34,0 cu. po (557,2 cm3)
  • Dimensions A : 2,74" (69,6)
  • Dimensions B : 4,81" (122,2)
  • Dimensions C : 12,50" (317,5)
  • Dimensions P : 4,38" (111,3)
  • Dimensions E : 9,67" (245,6)
  • Côtés défonçables : (6) 0,5", (1) 0,75"
  • Extrémités défonçables : (2) 0,5", (1) 0,75"
  • Fond défonçable : (4) 0,75", 1", 1,25"
  • Couverture en béton : incluse
  • Barrière BT amovible

Spécifications techniques
  • Réference unique.systemone-b2423
  • Famille de produitsFloor Boxes
  • Groupe de produitsFloor Box - Flush
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.74
  • Largeur (pouces)12.5
  • Profondeur (pouces)4.1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical boxes
  • Code UNSPSC39121303