Traduit par Google,
B2429 -- Boîte de sol rectangulaire pour monoservice, béton, 1 groupe peu profond, laiton/acier estampé
Spécifications du produit:
- Application de la boîte de sol : Rectangulaire
- Article de la boîte de sol : Boîte de sol en acier estampé 1 groupe peu profond, service unique, laiton
- Paquet d'unité : Simple
- Quantité commandée : Carton de 1
CARACTÉRISTIQUES:
- Matériel: Acier estampé
- Min. Profondeur de coulée : 3,00" (76,2)
- Ajustabilité : Complète
- Pouce cube (cm3) Capacité par groupe : 37,3 cu. po (611,2 cm3)
- Dimensions A : 2,81" (71,4)
- Dimensions B : 4,81" (122,2)
- Dimensions C : 6,00" (152,4)
- Dimensions P : 4,38" (111,2)
- Dimensions E : 3,19" (81,0)
- Côtés défonçables : (2) 0,5", (1) 0,75"
- Extrémités défonçables : (1) 0,5", (1) 0,75"
- Fond défonçable : (3) 0,5", (2) 0,75"
- Couverture en béton : incluse