Publier vos produits
Rectangular Floor Box, Concrete, 2-Gang Deep, Brass/Stamped Steel

Rectangular Floor Box, Concrete, 2-Gang Deep, Brass/Stamped Steel

Traduit par Google,
B2432 -- Boîte de sol rectangulaire, béton, profondeur 2 groupes, laiton/acier estampé

Spécifications du produit:
  • Application de la boîte de sol : Rectangulaire
  • Article de la boîte de sol : Boîte de sol en acier estampé, profondeur 2, laiton
  • Paquet d'unité : Simple
  • Quantité commandée : Carton de 1


CARACTÉRISTIQUES:
  • Matériel: Acier estampé
  • Min. Profondeur de coulée : 3,75" (95,3)
  • Ajustabilité : Complète
  • Pouce cube (cm3) Capacité par groupe : 52,8 cu. po (865,2 cm3)
  • Dimensions A : 3,72" (94,5)
  • Dimensions B : 4,81" (122,2)
  • Dimensions C : 9,25" (235)
  • Dimensions P : 4,38" (111,3)
  • Dimensions E : 6,44" (163,6)
  • Côtés défonçables : (2) 0,75", 1", 1,25"
  • Extrémités défonçables : (1) 0,75", 1", 1,25"
  • Fond défonçable : (2) 0,75", 1", 1,25"
  • Couverture en béton : incluse
  • Barrière BT amovible

Spécifications techniques
  • Réference unique.systemone-b2432
  • Famille de produitsFloor Boxes
  • Groupe de produitsFloor Box - Flush
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3.72
  • Largeur (pouces)9.25
  • Profondeur (pouces)4.81
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical boxes
  • Code UNSPSC39121303