Publier vos produits
Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Cast Iron/Brass, 33.0 cu. in.

Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Cast Iron/Brass, 33.0 cu. in.

Traduit par Google,
B2537 -- Boîte de sol ronde, béton métallique à usage unique, fonte/laiton, 33,0 cu. dans.

Spécifications du produit:
  • Application de la boîte de sol : Métal rond
  • Article de la boîte de sol : Boîte de sol en fonte, laiton, 33 cu. dans.
  • Paquet d'unité : Simple
  • Quantité commandée : Carton de 1


CARACTÉRISTIQUES:
  • Matériau de la boîte : fonte
  • Capacité de la boîte : Pleine grandeur
  • Couleur de l'anneau de garniture : Laiton
  • Profondeur de la boîte : Peu profonde
  • Ajustabilité de la boîte : Complète
  • Profondeur minimale de coulée : 3,00" (76,2), 3,00"
  • Moyeux de boîte/débouchures : standard
  • Cote A : 4,19" (106,4)
  • Dimensions B : 2,81" (71,4)
  • Avant de couler Ajustabilité : 1,25" (31,8)
  • Ajustement après coulage : 0,38" (9,5)
  • Capacité totale en pouces cubes (cm3) : 33,00 (540,8)
  • Concentrateurs de conduits filetés : 3/4" à quatre voies
  • Inscriptions : répertorié UL, certifié CSA

Spécifications techniques
  • Réference unique.systemone-b2537
  • Famille de produitsFloor Boxes
  • Groupe de produitsFloor Box - Flush
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.88
  • Largeur (pouces)4.84
  • Profondeur (pouces)4.84
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical boxes
  • Code UNSPSC39121303