Publier vos produits
Rectangular Floor Box, Concrete, 2-Gang Shallow, Brass/Cast Iron

Rectangular Floor Box, Concrete, 2-Gang Shallow, Brass/Cast Iron

Traduit par Google,
B4214 -- Boîte de sol rectangulaire, béton, 2 groupes peu profonds, laiton/fonte

Spécifications du produit:
  • Application de la boîte de sol : Rectangulaire
  • Article de la boîte de sol : Boîte de sol en fonte, 2 groupes peu profonds, laiton
  • Paquet d'unité : Simple
  • Quantité commandée : Carton de 1


CARACTÉRISTIQUES:
  • Matériel: Fonte
  • Min. Profondeur de coulée : 2,0" (50,8)
  • Ajustabilité : Semi
  • Pouce cube (cm3) Capacité par groupe : 16,0 cu. po (262,2 cm3)
  • Dimensions A : 2,0" (50,8)
  • Dimensions B : 5,46" (138,7)
  • Dimensions C : 7,49" (190,2)
  • Dimensions P : 4,38" (111,3)
  • Dimensions E : 6,38" (162,1)
  • Trous d'accès filetés : (4) 0,75"
  • Couverture en béton : incluse
  • Bouchons de fermeture : Inclus

Spécifications techniques
  • Réference unique.systemone-b4214
  • Famille de produitsFloor Boxes
  • Groupe de produitsFloor Box - Flush
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2
  • Largeur (pouces)6.37
  • Profondeur (pouces)4.34
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical boxes
  • Code UNSPSC39121303

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis