Publier vos produits
SystemOne 6" Recessed Fire-Rated Poke Through

SystemOne 6" Recessed Fire-Rated Poke Through

Traduit par Google,





  • Jusqu'à douze câbles cat 6A dont deux prises 20A
  • Plusieurs configurations de plaques pour une configurabilité maximale
  • EMT standard de 2 pouces pour les applications audiovisuelles et de données
  • Boîte de dérivation

Fonctionnalités
  • Finitions architecturales supérieures :
    • Laiton brossé plaqué
    • Plaqué nickel satiné
    • Bronze bronzé à l'huile
    • Aluminium brossé
    • Couche de poudre noire
  • Portes de sortie dissimulées pour réduire les risques de trébuchement
  • Dépasse les exigences de l'ADA
  • Brosses de porte de sortie pour réduire la pénétration de saleté
  • Lien de couverture sans reliure
  • Option d'alimentation de meubles (trou de noyau de 6 pouces) pour jusqu'à trente câbles de données Cat 6A et dix fils d'alimentation 10 AWG
  • Tubes pré-versés pour éliminer le besoin de forage de trous de carottage
  • Sous-plaques pour accepter des appareils tiers (c.-à-d. FSR®, Crestron® et Extron ®)
  • Classement au feu 1, 1½, 2 heures
  • Boîte de jonction standard avec toutes les unités (sauf pour Chicago)
  • Convient pour une utilisation dans des ponts renforcés en métal de 2-1/4" ou plus
  • Homologué cULus et ULc
Spécifications techniques
  • Réference unique.systemone-s1r6
  • Famille de produitsFire Rated Poke Through
  • Groupe de produitsFire Rated Poke Through - Recessed
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical boxes
  • Code UNSPSC39121303