Publier vos produits
Humboldt Sawmill Redwood Decking
Humboldt Sawmill Redwood Decking
Humboldt Sawmill Redwood Decking
Humboldt Sawmill Redwood Decking

    Humboldt Sawmill Redwood Decking

    Traduit par Google,
    BELLE. CHAUDE. DURABLE.

    Pourquoi choisir le séquoia ?

    Le séquoia véritable, issu de forêts gérées durablement du nord de la Californie, est une ressource naturelle et renouvelable, utilisable pour de nombreux projets de construction adaptés aux résineux. Il peut remplacer le cèdre rouge de l'Ouest et d'autres essences similaires. Les produits dérivés du séquoia comprennent des planches, des bardages, des terrasses, des clôtures, du bois d'œuvre et des poutres, permettant la construction de terrasses, de clôtures, d'aménagements de jardin, d'espaces paysagers, de bardages et de lambris, de charpentes et d'innombrables autres projets d'intérieur et d'extérieur. Peu de matériaux de construction offrent une telle combinaison de beauté naturelle, de chaleur, de durabilité et de polyvalence. Le séquoia se travaille facilement avec des outils de menuiserie classiques et accepte parfaitement les peintures, les teintures et autres finitions. Mais c'est sa riche couleur rouge qui le rend légendaire. Chaque planche de séquoia est unique. Un tel caractère distinctif est incomparable à celui des produits alternatifs synthétiques.

    Terrasse en séquoia

    Les lames de terrasse en séquoia de Humboldt Sawmill sont parmi les matériaux de construction les plus nobles et les plus résistants de la nature, avec une résistance au cisaillement jusqu'à cinq fois supérieure à celle des lames en plastique et en composite. Cette robustesse et cette durabilité exceptionnelles sont offertes dans un bois léger et facile à travailler, ce qui contribue à réduire les coûts de construction. Aucun autre matériau de terrasse, et notamment les alternatives synthétiques, ne peut égaler la beauté naturelle, la durabilité, la résistance et la chaleur des lames et accessoires de terrasse en séquoia véritable. De plus, les lames de terrasse en séquoia de Humboldt Sawmill sont d'une grande beauté. Leur couleur riche et chaleureuse ainsi que leur veinage se patinent avec élégance. Les lames de terrasse en séquoia sont également classées B en matière de propagation des flammes et sont approuvées pour une utilisation sans restriction dans les zones d'interface forêt-ville (WUI) de Californie, caractérisées par un risque d'incendie élevé.

    Spécification
    • Redwood Decking

      Humboldt Sawmill redwood decking is available in the following options:

      • Dimension
        • 2×4
        • 2x6
        • 2x8
      • Length
        • 8-20′
      • Grades Available
        • Superior Heart, Superior Common, Construction Heart, Clear, B Grade, Heart B, Heart Clear
      • Finish Characteristics
        • PAD* S4S**

      *Partially air dried

      **Surfaced four sides

    Spécifications techniques
    • Réference unique.humboldt-sawmill-redwood-decking
    • Famille de produitsHumboldt Sawmill Redwood Boards, Lumber
    • Groupe de produitsRedwood Deck Boards
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plancher en bois
    • Code CSI MasterFormat 201406 15 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Decking
    • Numéro OmniClass23-13 39 23 15
    • Titre OmniClassWood Decking Roofing

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord