Publier vos produits
AC Power Supply HyInverter
HySecurity

AC Power Supply HyInverter

Traduit par Google,

Alimentation secteur avec HyInverter™ CA

Sauvegardez vos opérateurs de climatisation et de variateur de fréquence

Maintenez le fonctionnement des portails, portes ou autres appareils de 3 000 W en cas de coupure de courant alternatif.

Caractéristiques:

Rapide : Transfert de puissance rapide ; se produit en 1/2 cycle CA.

Installation : Peut être installé n'importe où sur le circuit de dérivation, du tableau électrique jusqu'à l'appareil protégé.

UPS : Les modèles VFD jusqu’à 2 ch ont désormais en option une véritable alimentation sans interruption (UPS).

Onde sinusoïdale : Sortie d'onde sinusoïdale pure.

Démarrage progressif : Peut être utilisé avec des équipements entraînés par un moteur de 1 à 2 CV équipés de contrôleurs de démarrage progressif.

Résistif : Peut être utilisé avec des charges résistives jusqu'à 3 000 watts.

Alimentation de secours par onduleur CA

  • Automatisation du portail battant
  • Portails battants automatisés
  • portails battants d'allée
  • Portails battants ornementaux
  • portails battants résidentiels
  • ouvre-portails industriels
  • Opérateurs de portails battants commerciaux
Spécification
  • Operators: 

    • HydraSwing; SlideDriver (15, 40, 50VF2/3), SlideDriver II (SD15, SD40, SD50F, SD80V) StrongArm; StrongArm M30/M50; SwingRiser (single leaf models)

    Duty Cycle: 

    • See operator

    Horsepower: 

    • 1 hp, or up to 2 hp HySecurity operators with Variable Frequency Drive (VFD) controller

    Temperature Rating: 

    -40º to 122º F (-40º to 50ºC) Heater and fan automatically adjust cabinet temperature for optimal battery life

    Input Voltage: 

    • 208/230V 50/60Hz

    Batteries: 

    • 4 AGM batteries for extended cycles. 110Ah, 12VDC each; 5200 Wh

    Communication: 

    • Modbus RTU via RS-485

    User Controls: 

    • Programmable with Smart Touch Controller or SmartTouch 720/725

    Enclosure:

    NEMA 3R. Footman loops for lifting. Heater and fan automatically adjust cabinet temperature for optimal battery life.

    ETL Listed (UL 325):

    • ETL Listed (UL 1778)

    AC Loss Signal: 

    • Dry contact output to report power failure to gate operator (50mA, 0-36VDC)

    Charger: 

    • Smart charge system conditions batteries

    Humidity: 

    • 5% to 95% relative humidity, non-condensing

    Input Power: 

    • 208/230VAC, single phase, 60/50Hz switch selectable

    Output Power: 

    • 230V 60Hz or 220V 50Hz, 3000VA

    Recharge:

    • Fast: Minimum 6 hour recharge; 12 hours for high cycle applications.

    Retrofit: 

    • Easy. Same fi t and fi nish as existing AC powered operator

    Surge Power: 

    • 6000VA, 10 seconds

    Warranty: 

    • 2 year (system and electronics), 1 year battery
Spécifications techniques
  • Réference unique.hyinverter-backup-AC-power-supply
  • Famille de produitsIndustrial Security Gate Operator
  • Groupe de produitsBattery Backup
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-01-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Barrières / Sécurité
  • Code ETIMEC001093
  • Nom ETIMSliding gate operator
  • Code Uniclass 2015Ss_25_32_35_80
  • Description de l'Uniclass 2015Sliding gate systems
  • Code CSI MasterFormat 201432 31 11
  • Titre CSI MasterFormat 2014Gate Operators
  • Numéro OmniClass23-11 25 15 15
  • Titre OmniClassSliding Gates