Publier vos produits
Bar R
Bar R
Bar R
    IAM Design

    Bar R

    4.9 sur 5 étoiles4.9(15 Avis)
    Traduit par Google,
    Les systèmes Bar R sont les premiers nés de la production IAM Design et offrent la plus large gamme d'accessoires et de solutions qui leur permettent de s'adapter à chaque architecture et besoin.
    Spécification
    • Designed for: home use and public places Use: internal and external Variations: floor or wall mounted Applications: stairs, balconies and balustrades Material: AISI 316 and 304 stainless steel Infill: Stainless steel rods Upper finish: satin or glossy stainless steel
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Bar-r
    • Famille de produitsSystem
    • Groupe de produitsBalustrades
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Description de l'Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing