Publier vos produits
Bar S
Bar S
Bar S
Bar S
    IAM Design

    Bar S

    4.3 sur 5 étoiles4.3(8 Avis)
    Traduit par Google,
    Les systèmes Bar S sont les premiers de la gamme IAM Design. Ils offrent une large gamme d'accessoires, avec une attention portée aux moindres détails. Les systèmes s'adaptent au périmètre de n'importe quel espace.
    Spécification
    • Designed for: home use and public places Use: internal and external Variations: floor or wall mounted Applications: stairs, balconies and balustrades Material: AISI 316 and 304 stainless steel Infill: Stainless steel rods Upper finish: stainless steel, aluminium
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Bar-s
    • Famille de produitsSystem
    • Groupe de produitsBalustrades
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Description de l'Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing