Publier vos produits
Ceralook Slim sink mixer rim mounted pull- out spray 1 function side handle in chrome with blue start thecnology
Ceralook Slim sink mixer rim mounted pull- out spray 1 function side handle in chrome with blue start thecnology

    Ceralook Slim sink mixer rim mounted pull- out spray 1 function side handle in chrome with blue start thecnology

    Traduit par Google,
    CERALOOK SL MITIGEUR D'ÉVIER RMTD DOUCHETTE EXTRACTIBLE 1 fonction POIGNÉE LATÉRALE CHROME BLEU START CHROME MENA
    Spécification
    • CERALOOK Single lever sink mixer rim- mounted with pull- out hand spray 1 function, Cylindrical metal body (Zinc Dye Cast) with diameter 40mm and red and blue color indication, FirmaFlow cartridge D38mm with hot water limiter, L tubular spout (Brass) with diameter 29mm, Pull- out hand spray 1 function with aertator CACHE 16,5x1 with flow rate limiter 6lpm, Cylindrical decorative rosette with diameter 50mm on the bottom of the kitchen mixer, Sink hose with length 1500mm and weight, Check valve (Back flow preventer), 2 pieces of PEX flexible hoses G3/8 and length 400mm, Shank Fixation, Chrome finish.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BD643
    • Famille de produitsCERALOOK
    • Groupe de produitsTaps & Mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)361
    • Largeur (mm)119
    • Profondeur (mm)264
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)1.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Description de l'Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique
    Afghanistan
    Égypte
    Arabie saoudite
    Bahreïn
    Émirats arabes unis
    Irak
    Iran
    Israël
    Jordanie
    Koweït
    Liban
    Oman
    Palestine
    Qatar
    Syrie
    Turquie
    Yémen