Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
idealstandard/products/4368884e-b418-428f-a696-9b8c37211a27
Page d'accueil
Catégories
Eclairage
Appliques
LIGHT EVA 2 233 6W 230V 4000K
Indisponible en États-Unis
Ideal Standard
Suivre
LIGHT EVA 2 233 6W 230V 4000K
Traduit par Google,
Voir l'original
Lampes pour miroirs - Lampe LED 233 mm
Télécharger
Spécification
Spécification
Lampada a LED da 233 mm con diffusore in ABS. Prevede il montaggio a specchio e a telaio. Fissaggi e alimentatore incluso. CLII, IP44, 220-240 V, 50-60 Hz, 6 W Tc (k) 4000, φLm 105
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
T3189
Famille de produits
Sanitary
Groupe de produits
Bathroom Mirrors
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2018-12-05
Numéro d'édition
1
Liens
Liens
URL du produit
http://www.idealstandard.it
Instructions d'installation
http://www.idealstandard.it
Certification du produit
http://www.idealstandard.it
Description technique
http://www.idealstandard.it
En rapport
En rapport
Matériel principal
Verre
Poids net (Kg)
0.1
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Eclairage - Appliques
Classification IFC
Lampe
Nom UNSPSC
Projection lamps
Code UNSPSC
45111602
Code Uniclass 2015
Pr_70_70_48
Description de l'Uniclass 2015
Luminaires, lighting track and lighting accessories
Code CSI MasterFormat 2014
08 83 00
Titre CSI MasterFormat 2014
Mirrors
Numéro OmniClass
23-35 45 15
Titre OmniClass
Lamps
Disponibilité de la région
L'Europe
Italie
Produits similaires
Alcon Lighting
Rectangular Outdoor LED Wall Sconce
4.8
(
5
)
Télécharger
Dutton Brown
Color Ruler Sconce
4.9
(
7
)
Télécharger
Dutton Brown
Cap Sconce 6"
Télécharger
Dutton Brown
Phoenix Sconce
Télécharger
Dutton Brown
Cap Double Sconce 6"
Télécharger
XAL
SASSO 60 round wall direct indirect
4.7
(
55
)
Télécharger