Publier vos produits
P_Tempo Close Coupled WC Pan
P_Tempo Close Coupled WC Pan

    P_Tempo Close Coupled WC Pan

    4.3 sur 5 étoiles4.3(10 Avis)
    Traduit par Google,
    Cuvette de WC monobloc Tempo avec sortie verticale
    Spécification
    • Close coupled wc pan with vertiocal outlet
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T3280
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsWC pans
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)361
    • Profondeur (mm)667
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Poids net (Kg)24
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans
    • Numéro OmniClass23-31 19 19 11
    • Titre OmniClassWater Operated Water Closets

    Disponibilité de la région

    L'Europe