Conservant l'esthétique de la gamme Fastlane, le Glassgate 150 Plus a été conçu pour fournir une solution esthétique de contrôle d'entrée pour plusieurs secteurs du marché.
Le Glassgate 150 Plus inclut le dernier cri en matière de traitement électronique, fournissant un contrôle à distance et des diagnostics via un navigateur Web standard. Ce modèle conserve toutes les fonctionnalités éprouvées de la gamme Fastlane et offre désormais l'option d'une largeur de voie de 1 000 mm pour les applications spécifiques où cela peut être nécessaire.
Le Glassgate 150 Plus s'intègre parfaitement aux systèmes de contrôle d'accès, de vidéosurveillance et de gestion de l'ensemble du bâtiment. En recevant les informations de votre système de contrôle d'accès, le Glassgate 150 Plus sait combien de personnes admettre et dans quelle direction aller. Tout mouvement inattendu est instantanément déclenché par une alarme sonore et visuelle et des signaux peuvent être transmis à votre système de contrôle d'accès ou de vidéosurveillance pour reconnaître qu'une condition d'alarme s'est produite.
Ce modèle dispose également de communications Ethernet Fastlane Connect pour le contrôle, la configuration et les diagnostics.
Disponibilité de la région
| Asie | L'Europe | Océanie | Amérique du Nord | Afrique |
|---|---|---|---|---|
Arabie saoudite | Allemagne | Australie | Canada | Afrique du Sud |
Bahreïn | Autriche | Nouvelle-Zélande | États-Unis | Égypte |
Brunéi Darussalam | Belgique | Maroc | ||
Chine | Chypre | Maurice | ||
Corée du Sud | Danemark | |||
Émirats arabes unis | Espagne | |||
Hong Kong | Finlande | |||
Indonésie | France | |||
Irak | Grèce | |||
Japon | Guernesey | |||
Jordanie | Île de Man | |||
Koweït | Irlande | |||
Liban | Islande | |||
Macao | Italie | |||
Malaisie | Jersey | |||
Oman | Luxembourg | |||
Pakistan | Malte | |||
Philippines | Monaco | |||
Qatar | Norvège | |||
Singapour | Pays-Bas | |||
Taïwan | Pologne | |||
Thaïlande | Portugal | |||
Turquie | Royaume-Uni | |||
Vietnam | Russie | |||
Suède | ||||
Suisse |