Doté de 1,8 m de barrières en verre de sécurité feuilleté et trempé agissant comme une imposante barrière psychologique contre les intrus, ainsi que les empêchant physiquement d'accéder à des personnes non autorisées, le Glassgate 400 offre le plus haut niveau de dissuasion physique disponible dans notre gamme.
Les barrières en verre pleine hauteur à double oscillation disposent d'une enceinte robuste mais ouverte avec différentes options de hauteur pour contrôler intelligemment le flux de trafic tout en maximisant le débit. Il dispose également d'un frein de verrouillage en option, rendant les portes vitrées pratiquement impénétrables, même dans le cas où quelqu'un essaie d'obtenir un accès non autorisé en leur appliquant une force importante.
Avec une précision inégalée, le Glassgate 400 traite jusqu'à 1 piéton par seconde, les barrières étant conçues pour se fermer rapidement et en toute sécurité derrière les utilisateurs afin de dissuader les hayons. Le système optique infrarouge identifie les hayons aussi près que 5 mm du piéton autorisé, appliquant ainsi une politique d'un passage/une entrée.
Le profil du panneau d'extrémité est disponible avec des options elliptiques ou carrées, et le boîtier est fini en acier inoxydable brossé 304 avec Deep Black Quartz Corian pour un montage dissimulé du lecteur. Des finitions spéciales et des options de dessus décoratifs sont disponibles sur demande.
Chaque voie dispose d'un serveur Web Fastlane Connect pour fournir une fonctionnalité LAN pour le contrôle et l'assistance à distance.
Disponibilité de la région
| Asie | L'Europe | Océanie | Amérique du Nord | Afrique |
|---|---|---|---|---|
Arabie saoudite | Allemagne | Australie | Canada | Afrique du Sud |
Bahreïn | Autriche | Nouvelle-Zélande | États-Unis | Égypte |
Brunéi Darussalam | Belgique | Maroc | ||
Chine | Chypre | Maurice | ||
Corée du Sud | Danemark | |||
Émirats arabes unis | Espagne | |||
Hong Kong | Finlande | |||
Indonésie | France | |||
Irak | Grèce | |||
Japon | Guernesey | |||
Jordanie | Île de Man | |||
Koweït | Irlande | |||
Liban | Islande | |||
Macao | Italie | |||
Malaisie | Jersey | |||
Oman | Luxembourg | |||
Pakistan | Malte | |||
Philippines | Monaco | |||
Qatar | Norvège | |||
Singapour | Pays-Bas | |||
Taïwan | Pologne | |||
Thaïlande | Portugal | |||
Turquie | Royaume-Uni | |||
Vietnam | Russie | |||
Suède | ||||
Suisse |