Publier vos produits
Fastlane Glassgate 150

Fastlane Glassgate 150

Traduit par Google,

Créé en réponse à l'exigence d'une solution Speedgate générique, élégante et hautement fonctionnelle, le Glassgate 150 a été reçu avec un grand succès sur les marchés du monde entier lors de son premier lancement, et s'est rapidement positionné comme notre solution d'entrée de gamme la plus populaire, et c'est là qu'il reste.

Les barrières en verre à double hauteur de socle contrôlent intelligemment le flux de trafic tout en maximisant le débit dans un encombrement élégant, léger et compact.

Avec une précision inégalée, le Glassgate 150 traite jusqu'à 1 piéton par seconde, les barrières étant conçues pour se fermer rapidement et en toute sécurité derrière les utilisateurs afin de dissuader les hayons. Le système optique infrarouge identifie les hayons aussi près que 5 mm du piéton autorisé, appliquant ainsi une politique d'un passage/une entrée.

Le profil du panneau d'extrémité est disponible avec des options rondes ou carrées. Le boîtier est fini en acier inoxydable 304 brossé avec Deep Black Quartz Corian pour un montage dissimulé du lecteur en tant que modèle standard. Des finitions spéciales et des options de dessus décoratifs sont disponibles.

Chaque voie dispose d'un serveur Web Fastlane Connect pour fournir une fonctionnalité LAN pour le contrôle et l'assistance à distance.

Spécifications techniques
  • Réference unique.glassgate-150
  • Famille de produitsSpeedgates
  • Groupe de produitsFastlane Glassgates and Glasswings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)965
  • Largeur (mm)168
  • Profondeur (mm)1148
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
  • Poids net (Kg)59
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCGate barrier systems
  • Code UNSPSC46161510
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Numéro OmniClass23-29 13 23
  • Titre OmniClassAccess Control Turnstiles

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique