Le produit Fastlane Plus était le tourniquet optique à bras de barrière d'origine et comprend des fonctionnalités haut de gamme telles qu'une fonction de sécurité de bras de rupture à réinitialisation automatique unique et un affichage intuitif de l'état de la voie pour guider les utilisateurs à travers le système. Il peut être configuré pour correspondre aux paramètres d'entrée et de sortie requis par le bâtiment, par exemple carte d'entrée/sortie de carte ou carte d'entrée/sortie libre avec fonctionnement automatique des bras de barrière à la sortie.
Avec ce modèle, l'utilisateur peut changer le mode de fonctionnement en ouverture normale - où les bras se ferment lors d'une entrée non autorisée
tentative - donnant une apparence plus accueillante. Si une plus grande présence de sécurité est requise, les unités peuvent être changées instantanément pour fonctionner en mode normalement fermé. Les barrières sont situées vers l'extrémité de sortie de la voie et le boîtier est plus long que le 400MA, avec un ensemble supplémentaire de faisceaux pour fournir une détection supplémentaire avant les barrières afin de faciliter cette fonctionnalité en mode normalement ouvert en toute sécurité.
Le système optique infrarouge identifie les hayons aussi près que 5 mm du piéton autorisé, appliquant ainsi une politique d'un passage/une entrée.
Le profil du panneau d'extrémité est disponible avec des options rondes ou carrées, et le boîtier est fini en acier inoxydable brossé 304 avec Deep Black Quartz Corian pour un montage dissimulé du lecteur. Des finitions spéciales et des options de dessus décoratifs sont également disponibles.
Chaque voie dispose d'un serveur Web Fastlane Connect pour fournir une fonctionnalité LAN pour le contrôle et l'assistance à distance
Disponibilité de la région
| Asie | L'Europe | Océanie | Amérique du Nord | Afrique |
|---|---|---|---|---|
Arabie saoudite | Allemagne | Australie | Canada | Afrique du Sud |
Bahreïn | Autriche | Nouvelle-Zélande | États-Unis | Égypte |
Brunéi Darussalam | Belgique | Maroc | ||
Chine | Chypre | Maurice | ||
Corée du Sud | Danemark | |||
Émirats arabes unis | Espagne | |||
Hong Kong | Finlande | |||
Indonésie | France | |||
Irak | Grèce | |||
Japon | Guernesey | |||
Jordanie | Île de Man | |||
Koweït | Irlande | |||
Liban | Islande | |||
Macao | Italie | |||
Malaisie | Jersey | |||
Oman | Luxembourg | |||
Pakistan | Malte | |||
Philippines | Monaco | |||
Qatar | Norvège | |||
Singapour | Pays-Bas | |||
Taïwan | Pologne | |||
Thaïlande | Portugal | |||
Turquie | Royaume-Uni | |||
Vietnam | Russie | |||
Suède | ||||
Suisse |