Initialement développé pour les installations de loisirs, le Glassgate 155 offre une voie plus large pouvant atteindre 1200 mm pouvant accueillir des fauteuils roulants de sport, ce qui en fait une solution de contrôle d'entrée plus inclusive car tous les utilisateurs peuvent entrer et sortir par le même point. La largeur plus large du piédestal en fait également le modèle de choix pour intégrer les affichages de répartition des ascenseurs.
Le Fastlane Glassgate 155 fournit des barrières en verre à double oscillation à hauteur de piédestal et comporte 56 faisceaux optiques dissimulés, permettant un aspect plus élégant et esthétique tout en contrôlant intelligemment le flux de trafic en maximisant le débit.
Avec une précision inégalée, le Glassgate 155 traite jusqu'à 1 piéton par seconde. Les barrières sont conçues pour se fermer rapidement et en toute sécurité derrière les utilisateurs, en identifiant les hayons aussi proches que 5 mm du piéton autorisé et en appliquant une politique de passage unique/une entrée. L'option de frein de verrouillage empêche les personnes non autorisées d'essayer d'accéder en poussant à travers les barrières fermées.
Le profil du panneau d'extrémité est disponible avec des options rondes ou carrées, et le boîtier est fini en acier inoxydable brossé 304 avec Deep Black Quartz Corian pour un montage dissimulé du lecteur en standard. Des finitions spéciales et des options de dessus décoratifs sont également disponibles.
Chaque voie dispose d'un serveur Web Fastlane Connect pour fournir une fonctionnalité LAN pour le contrôle et l'assistance à distance.
Disponibilité de la région
| Asie | L'Europe | Océanie | Amérique du Nord | Afrique |
|---|---|---|---|---|
Arabie saoudite | Allemagne | Australie | Canada | Afrique du Sud |
Bahreïn | Autriche | Nouvelle-Zélande | États-Unis | Égypte |
Brunéi Darussalam | Belgique | Maroc | ||
Chine | Chypre | Maurice | ||
Corée du Sud | Danemark | |||
Émirats arabes unis | Espagne | |||
Hong Kong | Finlande | |||
Indonésie | France | |||
Irak | Grèce | |||
Japon | Guernesey | |||
Jordanie | Île de Man | |||
Koweït | Irlande | |||
Liban | Islande | |||
Macao | Italie | |||
Malaisie | Jersey | |||
Oman | Luxembourg | |||
Pakistan | Malte | |||
Philippines | Monaco | |||
Qatar | Norvège | |||
Singapour | Pays-Bas | |||
Taïwan | Pologne | |||
Thaïlande | Portugal | |||
Turquie | Royaume-Uni | |||
Vietnam | Russie | |||
Suède | ||||
Suisse |