Si vous cherchez à surveiller et à contrôler l'accès des piétons mais que vous disposez d'un espace au sol limité, le Glassgate 200 - avec son seul battant
barrière en verre et piédestal mince - fournit un piédestal mince pour répondre précisément à cette exigence.
Ce modèle a des options pour la hauteur de la barrière et un frein de blocage plutôt que le frein à friction standard. L'option de barrière en verre haute dissuade les personnes de grimper, tandis que le frein de verrouillage empêche les piétons d'essayer d'accéder en poussant à travers les barrières fermées, répondant ainsi à des exigences de sécurité plus élevées. Le système optique infrarouge identifie les hayons aussi près que 5 mm du piéton autorisé, appliquant ainsi une politique d'un passage/une entrée.
Une voie à double barrière peut être ajoutée au système pour créer un passage plus large pour l'accès en fauteuil roulant ou en chariot.
Le profil du panneau d'extrémité est disponible avec des options rondes ou carrées. En standard, le boîtier est fini en acier inoxydable 304 brossé avec Deep Black Quartz Corian pour un montage dissimulé du lecteur. Des finitions spéciales et des options de dessus décoratifs sont disponibles.
Chaque voie dispose d'un serveur Web Fastlane Connect pour fournir une fonctionnalité LAN pour le contrôle et l'assistance à distance.
Disponibilité de la région
| Asie | L'Europe | Océanie | Amérique du Nord | Afrique |
|---|---|---|---|---|
Arabie saoudite | Allemagne | Australie | Canada | Afrique du Sud |
Bahreïn | Autriche | Nouvelle-Zélande | États-Unis | Égypte |
Brunéi Darussalam | Belgique | Maroc | ||
Chine | Chypre | Maurice | ||
Corée du Sud | Danemark | |||
Émirats arabes unis | Espagne | |||
Hong Kong | Finlande | |||
Indonésie | France | |||
Irak | Grèce | |||
Japon | Guernesey | |||
Jordanie | Île de Man | |||
Koweït | Irlande | |||
Liban | Islande | |||
Macao | Italie | |||
Malaisie | Jersey | |||
Oman | Luxembourg | |||
Pakistan | Malte | |||
Philippines | Monaco | |||
Qatar | Norvège | |||
Singapour | Pays-Bas | |||
Taïwan | Pologne | |||
Thaïlande | Portugal | |||
Turquie | Royaume-Uni | |||
Vietnam | Russie | |||
Suède | ||||
Suisse |