Le Fastlane Passgate 300 est une barrière d'accès motorisée bidirectionnelle à un seul pied, avec une barrière pivotante en verre qui permet un passage adapté à toutes les personnes - y compris les utilisateurs de fauteuils roulants et les personnes à mobilité réduite - ainsi que de faciliter le mouvement des colis dans un bâtiment.
Conçu pour un débit inférieur, le Passgate 300 est souvent installé en complément d'une installation Fastlane. Les barrières en verre Passgate 300 peuvent être fournies pour une largeur de voie allant jusqu'à 1 m de large, avec des options pour les hauteurs de barrière/largeurs de voie, et une option de frein de verrouillage est disponible pour les applications de sécurité plus élevées.
Le Passgate 300 peut soit être contrôlé via un système de lecteur de carte de contrôle d'accès, bouton poussoir, à distance par un gardien ou depuis la réception, selon les préférences.
Le boîtier est fini en acier inoxydable 304 brossé avec des embouts Deep Black Quartz Corian pour le montage du lecteur, et des finitions spéciales et des options de dessus décoratifs sont disponibles.
Chaque voie dispose d'un serveur Web Fastlane Connect pour fournir une fonctionnalité LAN pour le contrôle et l'assistance à distance.
Disponibilité de la région
| Asie | L'Europe | Océanie | Amérique du Nord | Afrique |
|---|---|---|---|---|
Arabie saoudite | Allemagne | Australie | Canada | Afrique du Sud |
Bahreïn | Autriche | Nouvelle-Zélande | États-Unis | Égypte |
Brunéi Darussalam | Belgique | Maroc | ||
Chine | Chypre | Maurice | ||
Corée du Sud | Danemark | |||
Émirats arabes unis | Espagne | |||
Hong Kong | Finlande | |||
Indonésie | France | |||
Irak | Grèce | |||
Japon | Guernesey | |||
Jordanie | Île de Man | |||
Koweït | Irlande | |||
Liban | Islande | |||
Macao | Italie | |||
Malaisie | Jersey | |||
Oman | Luxembourg | |||
Pakistan | Malte | |||
Philippines | Monaco | |||
Qatar | Norvège | |||
Singapour | Pays-Bas | |||
Taïwan | Pologne | |||
Thaïlande | Portugal | |||
Turquie | Royaume-Uni | |||
Vietnam | Russie | |||
Suède | ||||
Suisse |