Publier vos produits
Fastlane Glassgate 300

Fastlane Glassgate 300

Traduit par Google,

Ancien lauréat du Good Design Award, le Glassgate 300 est l'un de nos produits les plus vendus pour les applications de haute sécurité. Disponible en tant que produit standard, mais également capable d'une intégration transparente avec une gamme de contrôle d'accès tiers et de systèmes de gestion de l'ensemble du bâtiment, le Glassgate 300 est disponible en quatre hauteurs différentes et avec un frein de verrouillage en option.

Le Fastlane Glassgate 300 est doté de deux barrières en verre pivotantes avec quatre options de hauteur - jusqu'à 1,8 m - pour contrôler intelligemment le flux de trafic tout en maximisant le débit dans un encombrement élégant, léger et compact. Les barrières en verre fournissent une dissuasion claire pour les utilisateurs non autorisés, tout en conservant un style élégant et rationalisé.

Comme avec les autres Speedgates Fastlane, le Glassgate 300 traite jusqu'à 1 piéton par seconde, les barrières étant conçues pour se fermer rapidement et en toute sécurité derrière les utilisateurs afin de dissuader les hayons. Le système optique infrarouge identifie les hayons aussi près que 5 mm du piéton autorisé, appliquant ainsi une politique d'un passage/une entrée. Et, avec un frein de verrouillage en option, les utilisateurs non autorisés ne peuvent pas ouvrir les barrières lorsqu'elles sont en mode "fermé".

Le boîtier est fini en acier inoxydable 304 brossé avec Deep Black Quartz Corian pour un montage dissimulé du lecteur, et des finitions spéciales et des options de dessus décoratifs sont disponibles.

Chaque voie dispose d'un serveur Web Fastlane Connect pour fournir une fonctionnalité LAN pour le contrôle et l'assistance à distance.

Spécifications techniques
  • Réference unique.glassgate-300
  • Famille de produitsSpeedgates
  • Groupe de produitsFastlane Glassgates and Glasswings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)965
  • Largeur (mm)240
  • Profondeur (mm)1128
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
  • Poids net (Kg)68
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCGate barrier systems
  • Code UNSPSC46161510
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Numéro OmniClass23-29 13 23
  • Titre OmniClassAccess Control Turnstiles

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique