Un produit populaire pour les clients nécessitant un niveau de sécurité moyen, le Fastlane Glasswing offre une entrée attrayante
solution de contrôle permettant un passage piéton important.
Comme avec tous les produits Fastlane, le Glasswing utilise notre technologie optique de pointe et les barrières de verre se referment rapidement derrière
chaque utilisateur autorisé pour empêcher tout talonneur. Mais contrairement aux autres tourniquets de la gamme Speedgates, les barrières en verre des
Glasswing se rétracte à l'intérieur du piédestal.
Avec son design esthétique et élégant, le Glasswing fournit de manière fiable une entrée sécurisée dans un bâtiment en utilisant des métriques infrarouges multifaisceaux pour détecter le passage des utilisateurs et active les barrières de verre rétractables en conséquence. Les barrières sont positionnées au milieu du socle pour permettre un véritable contrôle bidirectionnel et une sortie libre automatique si désiré. Les variantes Compact, Standard et Wide sont disponibles pour une large gamme d'options de largeur de voie.
Le profil du panneau d'extrémité est disponible avec des options elliptiques ou carrées, et le boîtier est fini en acier inoxydable 304 brossé avec un dessus décoratif en verre blanc comme modèle standard. Des finitions spéciales et des options de dessus décoratifs sont disponibles.
Chaque voie dispose d'un serveur Web Fastlane Connect pour fournir une fonctionnalité LAN pour le contrôle et l'assistance à distance.
Disponibilité de la région
| Asie | L'Europe | Océanie | Amérique du Nord | Afrique |
|---|---|---|---|---|
Arabie saoudite | Allemagne | Australie | Canada | Afrique du Sud |
Bahreïn | Autriche | Nouvelle-Zélande | États-Unis | Égypte |
Brunéi Darussalam | Belgique | Maroc | ||
Chine | Chypre | Maurice | ||
Corée du Sud | Danemark | |||
Émirats arabes unis | Espagne | |||
Hong Kong | Finlande | |||
Indonésie | France | |||
Irak | Grèce | |||
Japon | Guernesey | |||
Jordanie | Île de Man | |||
Koweït | Irlande | |||
Liban | Islande | |||
Macao | Italie | |||
Malaisie | Jersey | |||
Oman | Luxembourg | |||
Pakistan | Malte | |||
Philippines | Monaco | |||
Qatar | Norvège | |||
Singapour | Pays-Bas | |||
Taïwan | Pologne | |||
Thaïlande | Portugal | |||
Turquie | Royaume-Uni | |||
Vietnam | Russie | |||
Suède | ||||
Suisse |