Publier vos produits
Pozzi-Ginori Easy Vägg-WC
IDO

Pozzi-Ginori Easy Vägg-WC

Traduit par Google,
Avec siège dur n° 94621. Fixation série n° 61005 incluse. Nous recommandons une hauteur d'assise de 420 mm. Les vis de fixation n° 61001 doivent être commandées séparément si aucun luminaire n'est utilisé (en cas de fixation à un mur). Le produit nécessite une épaisseur de paroi d'au moins 30 mm. Distance boulon 180 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.7462101101
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-05-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)420
  • Largeur (mm)350
  • Profondeur (mm)570
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)23
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815