Publier vos produits
IFIRE EI2-90 Pivotante isotherme coupe-feu
IFIRE EI2-90 Pivotante isotherme coupe-feu
IFIRE EI2-90 Pivotante isotherme coupe-feu
IFIRE EI2-90 Pivotante isotherme coupe-feu
IFIRE EI2-90 Pivotante isotherme coupe-feu
    Infraca
    Archivé

    IFIRE EI2-90 Pivotante isotherme coupe-feu

    La porte coupe-feu IFIRE EI2-90 pivotante Infraca est une porte isotherme coupe-feu, pour des utilisations à températures positives ou négatives

    La porte est parfaite pour des applications industrielles: Agroalimentaire, cuisine collectivité, logistique, grande distribution, etc.

    La porte coupe-feu isotherme pivotante EI2-90 est conçue en matériels très résistants à la corrosion, avec un très haute degré d'étanchéité et d'isolation thermique, en assurant aussi un niveau de résistance au feu formidable.

    Le système cadre et contre-cadre breveté Infraca en acier inoxydable, permet d'installer la porte sur des panneaux sandwich ou maçonnerie de différents épaisseurs,

    La porte est fabriqué avec châssis et entourage du vantail en acier inoxydable. Charnières à rampes hélicoïdales, fabriquées en acier inoxydable.

    Le matériel de finition du vantail est customisable pour s'adapter à chaque milieu industriel ou agroalimentaire: Acier galvanisé laqué, PVC, Inoxydable, etc.

    La porte elle est certifiée aux normes UNE européennes,

    La porte incorpore un système de cordon chauffant auto-régulant afin d'éviter la condensation et congélation du vantail dans des températures négatives.                       

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ifire-Ei2-90
    • Famille de produitsCold room doors
    • Groupe de produitsIndustrial Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Description de l'Uniclass 2015Fire doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 34 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cold Storage Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Titre OmniClassFire Rated Hinged Doors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors