Publier vos produits
CTB 69 DOOR CLOSER
CTB 69 DOOR CLOSER
CTB 69 DOOR CLOSER
CTB 69 DOOR CLOSER
CTB 69 DOOR CLOSER

    CTB 69 DOOR CLOSER

    Traduit par Google,
    Le ferme-porte CTB 69 Inther est conçu pour les portes standard et RF jusqu'à 80 kg, avec un angle d'ouverture maximal de 180°. Disponible avec ou sans système de maintien en position ouverte, il offre également un réglage de la fin de course et de la vitesse de fermeture. Ce modèle est doté d'un mécanisme à crémaillère et supporte des vantaux jusqu'à 1100 mm de largeur. Il est conforme aux spécifications de la norme UNE EN 1154 relative aux dispositifs de fermeture contrôlée des portes. Le CTB 69 est un ferme-porte très facile à installer, adapté au montage en applique sur les portes standard, côté ouverture. Il est disponible en quatre finitions : argent, laiton satiné, blanc et noir.
    Spécification
    • Hydraulic surface-mounted door closer for standard and fire-rated (FD) doors, suitable for door leaves up to 80 kg and 1100 mm width, with a maximum opening angle of 180°. It features a rack-and-pinion mechanism and a thermo-constant valve, ensuring consistent performance under temperature variations.The closer offers adjustable closing force EN 2–4, with independent regulation of closing speed (180°–15°) and latching action (15°–0°). Available with or without hold-open function. Fully compliant with UNE EN 1154 standards for controlled door closing devices. Easy installation with surface mounting on the door leaf, on the opening side. Available finishes: Silver, Gold, White, and Black.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ctb-69-door-closer
    • Famille de produitsDOOR-CLOSERS
    • Groupe de produitsDOOR CLOSERS-CTB
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires