Publier vos produits
CTB 76 UL DOOR CLOSER
CTB 76 UL DOOR CLOSER
CTB 76 UL DOOR CLOSER
CTB 76 UL DOOR CLOSER
CTB 76 UL DOOR CLOSER

    CTB 76 UL DOOR CLOSER

    Traduit par Google,
    Le ferme-porte CTB 76 UL Inther est conçu pour les portes standard et RF jusqu'à 80 kg, avec un angle d'ouverture maximal de 160° à 120°. Disponible sans système de maintien en position ouverte et avec réglage de la fin de course et de la vitesse de fermeture, ce modèle est doté d'un mécanisme à crémaillère et supporte des vantaux jusqu'à 1100 mm de largeur. Il est conforme à la norme UL 228 relative aux dispositifs de fermeture contrôlée des portes. Le CTB 76 UL est un ferme-porte très facile à installer, adapté au montage en applique sur les portes standard, côté ouverture. Il est disponible en quatre finitions : argent, or, blanc et noir.
    Spécification
    • Hydraulic surface-mounted door closer for standard and fire-rated (FD) doors, suitable for door leaves up to 80 kg and 1100 mm width, with a maximum opening angle of 160°–120°. It features a rack-and-pinion mechanism and a thermo-constant valve, ensuring stable and reliable performance under temperature variations.The closer provides adjustable closing force EN 2–4, with independent regulation of closing speed (160°–15°) and latching action (15°–0°). Designed without hold-open function. Certified according to UL 228 and ANSI UL 10C standards for controlled door closing devices in fire-rated door assemblies. Suitable for easy surface mounting on the door leaf, on the opening side. Available finishes: Silver, Gold, White, and Black.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ctb-76-ul-door-closer
    • Famille de produitsDOOR-CLOSERS
    • Groupe de produitsDOOR CLOSERS-CTB
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires