Le ferme-porte Inther CTG 65 est conçu pour les portes standard et RF pesant jusqu'à 80 kg, avec un angle d'ouverture maximal de 180°. Il est disponible sans système de maintien en position ouverte et offre une force de verrouillage et une vitesse de fermeture réglables. Ce modèle est doté d'un mécanisme à crémaillère et supporte des portes d'une largeur maximale de 1100 mm. De plus, il est conforme aux spécifications de la norme UNE EN 1154 relative aux dispositifs de fermeture contrôlée des portes. Le CTG 65 est un ferme-porte très facile à installer, adapté au montage en applique sur les portes standard, côté ouverture. Il est disponible en quatre finitions : argent, or, blanc et noir.
Spécification
Hydraulic surface-mounted door closer with slide arm system, designed for standard and fire-rated (FD) doors, suitable for door leaves up to 80 kg and 1100 mm width, with a maximum opening angle of 180°. It features a rack-and-pinion mechanism and a thermo-constant valve, ensuring stable and reliable performance under temperature variations.The closer provides adjustable closing force EN 2–4, with independent regulation of closing speed (180°–15°) and latching action (15°–0°). Designed without hold-open function. Fully compliant with UNE EN 1154 and EN 1634-1 standards for controlled door closing devices and fire door applications. Suitable for easy surface mounting on the door leaf, on the opening side. Available finishes: Silver, Gold, White, and Black.