Publier vos produits
CTG 91 DOOR CLOSER
CTG 91 DOOR CLOSER

    CTG 91 DOOR CLOSER

    Traduit par Google,
    Le ferme-porte Inther CTG 91 est conçu pour les portes standard et RF pesant jusqu'à 60 kg, avec un angle d'ouverture maximal de 180°. Il est disponible sans système de maintien en position ouverte et offre une force de verrouillage et une vitesse de fermeture réglables. Ce modèle est équipé d'un mécanisme à came et supporte des portes d'une largeur maximale de 950 mm. Il est conforme aux spécifications des normes UNE EN 1154, 1155 et 1158 relatives aux dispositifs de fermeture contrôlée des portes. Le CTG 91 est un ferme-porte très facile à installer, adapté au montage en applique sur les portes standard, côté ouverture. Disponible en une seule finition : argent.
    Spécification
    • Hydraulic surface-mounted door closer with slide arm system, designed for standard and fire-rated (FD) doors, suitable for door leaves up to 60 kg and 950 mm width, with a maximum opening angle of 180°. It features a cam action mechanism and a thermo-constant valve, ensuring smooth operation and consistent performance under temperature variations.The closer provides a fixed closing force EN 3, with independent regulation of closing speed (180°–15°) and latching action (15°–0°). Designed without hold-open function. Fully compliant with UNE EN 1154, EN 1634-1, EN 1155, and EN 1158 standards for controlled door closing devices and fire door applications. Suitable for easy surface mounting on the door leaf, on the opening side. Available finish: Silver.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ctg-91-door-closer
    • Famille de produitsDOOR-CLOSERS
    • Groupe de produitsDOOR CLOSERS-CTG
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-26
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires