Le ferme-porte Inther CTG 93 est conçu pour les portes standard et RF pesant jusqu'à 100 kg, avec un angle d'ouverture maximal de 180°. Il est disponible sans système de maintien en position ouverte et offre une force de verrouillage et une vitesse de fermeture réglables. Ce modèle est doté d'un mécanisme à came et supporte des vantaux jusqu'à 1250 mm de largeur. De plus, il est conforme aux spécifications des normes UNE EN 1154, 1155 et 1158 relatives aux dispositifs de fermeture contrôlée des portes et bénéficie de la certification BS 8300, garantissant l'accessibilité et l'inclusion des personnes handicapées. Le CTG 93 est un ferme-porte très facile à installer, adapté au montage en applique sur les portes standard, côté ouverture. Disponible en quatre finitions : argent, noir, or et blanc.
Spécification
Hydraulic surface-mounted door closer with slide arm system, designed for standard and fire-rated (FD) doors, suitable for door leaves up to 100 kg and 1250 mm width, with a maximum opening angle of 180°. It features a cam action mechanism and a thermo-constant valve, ensuring smooth operation and consistent performance under temperature variations.The closer provides adjustable closing force EN 2–5, with independent regulation of closing speed (70°–10°) and latching action (10°–0°). Designed without hold-open function. Fully compliant with UNE EN 1154, EN 1634-1, EN 1155, EN 1158, and BS 8300 standards, ensuring suitability for fire-rated doors and accessibility requirements. Suitable for easy surface mounting on the door leaf, on the opening side. Available finishes: Silver, Gold, White, and Black.