Barre anti-panique TOP Inther pour installation encastrée dans les portes de secours. Cette barre anti-panique a subi des tests rigoureux pour obtenir sa certification ; elle résiste à 200 000 cycles d’ouverture et de fermeture de porte et répond aux normes de résistance au feu. Ce modèle est conçu pour une installation encastrée dans le vantail actif de la porte, avec un système d’actionnement par barre de poussée. Il possède un col de 8 mm, est non directionnel et nécessite une serrure à mortaiser. Barre verticale de 2 000 mm disponible dans toutes les finitions. Non incluse ; vendue séparément. Disponible en deux finitions : acier inoxydable 304 et argent.
Spécification
Mortise panic exit device designed for emergency exit doors, suitable for installation on active door leaves. This device has been tested under demanding conditions, achieving 200,000 opening and closing cycles and ensuring fire resistance performance.
The device features a push bar system, designed for rebated (mortise) installation within the door leaf. It requires a mortise lock and includes an 8 mm follower (square spindle). The design does not incorporate a handle, operating exclusively through the push bar mechanism.
An optional 2000 mm vertical rod is available in all finishes (sold separately).
Fully compliant with EN 1125, EN 1634-1, and EN 179 standards, ensuring suitability for emergency exit and fire-rated door applications. Available finishes: Stainless Steel 304 and Silver.