Publier vos produits
CTO 66 DOOR CLOSER
CTO 66 DOOR CLOSER

    CTO 66 DOOR CLOSER

    Traduit par Google,
    Le ferme-porte invisible Inther CTO 66 est conçu pour les portes standard et RF pesant jusqu'à 60 kg, avec un angle d'ouverture maximal de 140°. Disponible sans système de maintien en position ouverte et avec force de verrouillage et vitesse de fermeture réglables, ce modèle est doté d'un mécanisme à crémaillère et supporte des portes d'une largeur maximale de 950 mm et d'une épaisseur supérieure à 40 mm. Il est conforme aux spécifications de la norme UNE EN 1154 relative aux dispositifs de fermeture contrôlée des portes. Le CTG 66 est un ferme-porte très facile à installer, idéal pour un montage invisible sur les portes standard, côté ouverture. Disponible en une seule finition : argent.
    Spécification
    • Hydraulic concealed door closer, designed for standard and fire-rated (FD) doors, suitable for door leaves up to 60 kg and 950 mm width, with a maximum opening angle of 140°. It features a rack-and-pinion mechanism and a thermo-constant valve, ensuring stable and reliable performance under temperature variations.The closer provides a fixed closing force EN 3, with independent regulation of closing speed (105°–15°) and latching action (15°–0°). Designed without hold-open function. Fully compliant with UNE EN 1154 and EN 1634-1 standards for controlled door closing devices and fire door applications. Suitable for concealed installation within the door leaf, on the opening side, requiring a minimum door thickness of 40 mm. Available finish: Silver.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cto-66-door-closer
    • Famille de produitsDOOR-CLOSERS
    • Groupe de produitsDOOR CLOSERS-CTO
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-26
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires