Le ferme-porte au sol Inther CTS 300 est conçu pour les portes vitrées jusqu'à 100 kg, avec un angle d'ouverture maximal de 170°. Il est disponible avec un système de maintien en position ouverte et offre une force de verrouillage et une vitesse de fermeture réglables. Sa force de verrouillage fixe est conforme à la norme EN 3. Ce modèle est doté d'un mécanisme réglable intégré dans un boîtier dissimulé et est compatible avec des portes d'une largeur maximale de 1000 mm et d'une épaisseur comprise entre 8 et 13 mm. Il répond également aux spécifications de la norme UNE EN 1154 relative aux dispositifs de fermeture contrôlée des portes. Le CTS 300 est un ferme-porte très facile à installer, idéal pour un montage en applique sur les portes vitrées. Il est recommandé de l'utiliser avec le boulon supérieur 13639 et la bride supérieure 14854. Disponible en une seule finition : argent.
Spécification
Hydraulic floor spring door closer, designed for glass doors, suitable for door leaves up to 100 kg and 1000 mm width, with a maximum opening angle of 170°. It features a concealed adjustable mechanism housed within the floor box and a thermo-constant valve, ensuring stable and reliable performance under temperature variations.The closer provides a fixed closing force EN 3, with independent regulation of closing speed (170°–15°) and latching action (15°–0°). Available with hold-open function. Fully compliant with UNE EN 1154 standards for controlled door closing devices. Suitable for floor-mounted installation, specifically for glass door applications with thicknesses between 8 and 13 mm.Recommended for use with compatible top pivot (Ref. 13639) and top patch fitting (Ref. 14854). Available finish: Silver.