Publier vos produits
CTS 750 DOOR CLOSER
CTS 750 DOOR CLOSER

    CTS 750 DOOR CLOSER

    Traduit par Google,
    Le ferme-porte au sol Inther CTS 750 est conçu pour les portes en bois jusqu'à 300 kg, avec un angle d'ouverture maximal de 180°. Il est disponible avec un système de maintien en position ouverte et offre une force de verrouillage et une vitesse de fermeture réglables (niveaux EN 3 à 6). Ce modèle est doté d'un mécanisme réglable intégré dans un boîtier dissimulé et convient aux portes jusqu'à 1400 mm de largeur et 40 mm d'épaisseur. Le CTS 750 est très facile à installer et se monte en applique sur les portes en bois. Disponible en une seule finition : acier inoxydable.
    Spécification
    • Hydraulic floor spring door closer, designed for wooden doors, suitable for door leaves up to 300 kg and 1400 mm width, with a maximum opening angle of 180°. It features a concealed adjustable mechanism housed within the floor box and a thermo-constant valve, ensuring stable and reliable performance under temperature variations.The closer provides adjustable closing force EN 3–6, with independent regulation of closing speed (180°–15°) and latching action (15°–0°). Available with hold-open function. Suitable for floor-mounted installation, specifically for heavy-duty wooden door applications, requiring a minimum door thickness of 40 mm. Available finish: Stainless Steel (Inox).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cts-750-door-closer
    • Famille de produitsDOOR-CLOSERS
    • Groupe de produitsDOOR CLOSERS-CTS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-26
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires