Publier vos produits
STD 1H MORTISE PANIC DEVICE
STD 1H MORTISE PANIC DEVICE
STD 1H MORTISE PANIC DEVICE
STD 1H MORTISE PANIC DEVICE
STD 1H MORTISE PANIC DEVICE
STD 1H MORTISE PANIC DEVICE

    STD 1H MORTISE PANIC DEVICE

    Traduit par Google,
    Barre anti-panique Inther STD à encastrer dans les portes de secours. Cette barre anti-panique a subi des tests rigoureux pour obtenir sa certification ; elle résiste à 200 000 cycles d’ouverture et de fermeture de porte et répond aux normes de résistance au feu. Ce modèle est conçu pour un montage affleurant sur le vantail actif, à l’aide d’un système de poussée classique. Il possède un col de 9 mm, est réversible et nécessite une serrure à mortaiser. Disponible en quatre finitions : acier inoxydable 304, argent, noir-rouge et noir-vert.
    Spécification
    • Mortise panic exit device designed for emergency exit doors, suitable for installation on active door leaves. This model has been tested under demanding conditions, achieving 200,000 opening and closing cycles and ensuring fire resistance performance.The device features a classic push bar system, designed for rebated (mortise) installation within the door leaf. It requires a mortise lock and includes a 9 mm follower (square spindle). The design does not incorporate a handle, operating exclusively through the push bar mechanism.Fully compliant with EN 1125 standards for panic exit devices. Available finishes: Stainless Steel 304, Silver, Black-Green, and Black-Red.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.std-1h-embutir
    • Famille de produitsPANIC DEVICES
    • Groupe de produitsPANIC DEVICES-STD
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-26
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires